10119594
093017011302
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 499 | 51,7382 Ft |
500 - 999 | 45,5499 Ft |
1000 + | 32,6393 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 13.0 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.512 in |
Kompatibilis furatátmérő | 8.0 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.315 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 3.0 - 10.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.118 - 0.394 in |
Fejátmérő | 13.5 mm |
Fejátmérő | 0.531 in |
Fej hossza | 3.0 mm |
Fej hossza | 0.118 in |
Szegecstípus | Benyomó szegecs |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fehér |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.