Menü Keresés

N/A Terjesztés 3.0 mm 10.0 mm (PT)

Ez a nyomószegecs fekete poliamid 6/6-ból készül, és kerek fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. Olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10119600

Gyártói cikkszám:

093017026102

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 51,7382 Ft
500 - 999 45,5499 Ft
1000 + 32,6393 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

12.935 Ft

250 x 51,7382 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 13.0 mm
Kompatibilis furatátmérő 8.0 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.0 - 10.0 mm
Fejátmérő 13.5 mm
Fej hossza 3.0 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Szürke
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot