Menü Keresés

N/A Terjesztés 2.36 mm 2.4 mm (PT)

Ez a nyomószegecs fekete poliamid 6/6-ból készül, és kerek fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. Olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez.
Essentra cikkszám:

10365328

Gyártói cikkszám:

27KY1250093B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 19,0304 Ft
5000 - 9999 16,306 Ft
10000 + 14,2796 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

19.030 Ft

1000 x 19,0304 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 3.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.36 - 2.4 mm
Fejátmérő 6.4 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot