10406878
61PR010600B
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,7167 Ft |
5000 - 9999 | 24,2879 Ft |
10000 + | 22,0799 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 9 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.354 in |
Kompatibilis furatátmérő | 4.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.161 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 5.5 - 7.9 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.217 - 0.311 in |
Fejátmérő | 9.5 mm |
Fejátmérő | 0.374 in |
Fej hossza | 1.3 mm |
Fej hossza | 0.051 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.