10406939
61PR400300
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 30,4405 Ft |
5000 - 19999 | 27,3956 Ft |
20000 + | 24,6576 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 12.7 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.5 in |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.4 - 7.9 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.094 - 0.311 in |
Fejátmérő | 11.9 mm |
Fejátmérő | 0.469 in |
Fej hossza | 2 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Szegecstípus | Terjesztés |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.