Menü Keresés

N/A Terjesztés 3.6 mm 14 mm (PT)

Ez a nyomószegecs natúr poliamid 6/6 6/6-ból készül, és lapos fej alakú. Gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét a szegecsbe, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10406946

Gyártói cikkszám:

61PR400700

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 36,4726 Ft
5000 - 19999 32,8257 Ft
20000 + 29,5431 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.473 Ft

1000 x 36,4726 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 15.9 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.2 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 3.6 - 14 mm
Fejátmérő 9.5 mm
Fej hossza 2.5 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Natúr
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot