Menü Keresés

N/A Bevezető rögzítő 2.5 mm 4.0 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készül, és gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető.
Essentra cikkszám:

10163634

Gyártói cikkszám:

PPR-1B

20000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 102,8133 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

102.813 Ft

1000 x 102,8133 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 11.4 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.5 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 2.5 - 4.0 mm
Fejátmérő 9.4 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot