10163672
PPR-4
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 23,4591 Ft |
5000 - 9999 | 22,9534 Ft |
10000 - 24999 | 22,5125 Ft |
25000 + | 22,0586 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 15.8 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.622 in |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 7.1 - 12.7 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.28 - 0.5 in |
Fejátmérő | 11.9 mm |
Fejátmérő | 0.469 in |
Fej hossza | 2.0 mm |
Fej hossza | 0.079 in |
Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.