Menü Keresés

N/A Bevezető rögzítő 1.3 mm 3.0 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10163719

Gyártói cikkszám:

PPR-4850B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 50,2185 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.219 Ft

1000 x 50,2185 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.3 - 3.0 mm
Fejátmérő 9.9 mm
Fej hossza 3.3 mm
Szegecstípus Bevezető rögzítő
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot