Menü Keresés

N/A Terjesztés 7.1 mm 12.7 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készül, és gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető.
Essentra cikkszám:

10163689

Gyártói cikkszám:

PPR-4B

16000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 21,0841 Ft
5000 - 9999 20,6323 Ft
10000 - 24999 20,2352 Ft
25000 + 19,8382 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

21.084 Ft

1000 x 21,0841 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 15.8 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.1 - 12.7 mm
Fejátmérő 11.9 mm
Fej hossza 2.0 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot