Menü Keresés

N/A Terjesztés 4.1 mm 5.1 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamid 6/6-ból készül. Szerelje be a szegecset a furatba, és nyomja be a tüskét, hogy a lábak kitáguljanak, és a helyükre rögzüljenek.
Essentra cikkszám:

10163788

Gyártói cikkszám:

PPR-5070W

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 41,8671 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

41.867 Ft

1000 x 41,8671 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 7.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 4.1 - 5.1 mm
Fejátmérő 9.4 mm
Fej hossza 2.8 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Vámtarifaszám 3926909790

A PPR-5070Wsz. terméket helyettesíti:

N/A Terjesztés 4.0 mm 5.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10448793
Gyártói cikkszám: 172517011302

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot