Menü Keresés

N/A Terjesztés 5.1 mm 6.1 mm (PT)

A nyomószegecs fehér poliamidból készült, és olyan alkalmazásokban használható, ahol gyors, szerszámmentes rögzítőelemre van szükség. Helyezze be a szegecset a munkadarabba, és nyomja lefelé a szegecsfejet a rögzítéshez. UL94 V-2 besorolású.
Essentra cikkszám:

10163801

Gyártói cikkszám:

PPR-5080W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 47,3298 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

47.330 Ft

1000 x 47,3298 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 8.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 5.1 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 5.1 - 6.1 mm
Fejátmérő 9.4 mm
Fej hossza 2.8 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fehér
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Vámtarifaszám 3926909790

A PPR-5080Wsz. terméket helyettesíti:

N/A Terjesztés 5.0 mm 6.0 mm (PT)
Essentra cikkszám: 10633410
Gyártói cikkszám: 172518011302

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot