10163832
PPR-9
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 + | 87,8551 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 9.3 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.366 in |
Kompatibilis furatátmérő | 6.4 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.252 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 1.5 - 6.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.059 - 0.252 in |
Fejátmérő | 11.1 mm |
Fejátmérő | 0.437 in |
Fej hossza | 4.7 mm |
Fej hossza | 0.185 in |
Szegecstípus | Bevezető rögzítő |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szín | Natúr |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.