Menü Keresés

N/A Terjesztés 1.5 mm 6.4 mm (PT)

A nyomószegecs fekete poliamidból készül, szorítófej alakja van és gyors, gazdaságos kötési megoldást kínál jó elektromos szigetelési tulajdonságokkal. A gyorsabb telepítés érdekében nyomószegecses kéziszerszámmal szerelhető.
Essentra cikkszám:

10163849

Gyártói cikkszám:

PPR-9B

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 94,9471 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

94.947 Ft

1000 x 94,9471 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 9.3 mm
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 1.5 - 6.4 mm
Fejátmérő 11.1 mm
Fej hossza 4.7 mm
Szegecstípus Terjesztés
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot