Menü Keresés

Nyomószegecs 4.7 mm 0.8 mm 2.4 mm Poliamid Natúr

A lapos fejű rögzítőgomb nyílhegyhorgonnyal ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nem használhatók fém rögzítők – például elektromos és NYÁK-alkalmazások. A rögzítő nyílhegy biztonságosan rögzül, és a lemez aljáról oldható ki.
Essentra cikkszám:

10014615

Gyártói cikkszám:

MB-1-187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 46,8506 Ft
5000 - 9999 45,8922 Ft
10000 + 45,0023 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

46.851 Ft

1000 x 46,8506 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.3 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.7 - 4.7 mm
Fejátmérő 9.9 mm
Fej hossza 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 0.8 - 2.4 mm
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Lapos
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot