10014653
MB-3-187
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 66,1411 Ft |
5000 + | 53,7782 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Horgony hossza | 5.3 mm |
---|---|
Horgony hossza | 0.209 in |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 4.7 - 4.7 mm |
Kompatibilis furatátmérő-tartomány | 0.185 - 0.187 in |
Fejátmérő | 12.3 mm |
Fejátmérő | 0.484 in |
Fej hossza | 4.8 mm |
Fej hossza | 0.189 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 2.4 - 4.0 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.094 - 0.157 in |
Szín | Natúr |
Szegecsillesztés típusa | Benyomós |
Szegecsfej alakja | Lapos |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.