Menü Keresés

Nyomószegecs 4.7 mm 7.1 mm 8.7 mm Poliamid Natúr

A lapos fejű rögzítőgomb nyílhegyhorgonnyal ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol nem használhatók fém rögzítők – például elektromos és NYÁK-alkalmazások. A rögzítő nyílhegy biztonságosan rögzül, és a lemez aljáról oldható ki.
Essentra cikkszám:

10014707

Gyártói cikkszám:

MB-9-187

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 53,5044 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Horgony hossza 5.3 mm
Kompatibilis furatátmérő-tartomány 4.7 - 4.7 mm
Fejátmérő 9.9 mm
Fej hossza 4.8 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 7.1 - 8.7 mm
Szín Natúr
Szegecsillesztés típusa Benyomós
Szegecsfej alakja Lapos
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot