Menü Keresés

Mágneszár 11.0 mm 58.5 mm Fekete

Essentra cikkszám:

10279205

Gyártói cikkszám:

496259

430 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
2 - 19 2.526,3751 Ft
20 - 259 964,1067 Ft
260 + 835,8768 Ft
Standard csomagolás: 20

A következő szorzatának a rendelése 2

Teljes ár:

5.053 Ft

2 x 2.526,3751 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Teljes magasság 20.6 mm
Teljes hossz 58.5 mm
Teljes szélesség 11.0 mm
Tok anyaga Polipropilén
Tok anyaga PP
Szín Fekete
Illeszkedés típusa Bepattintós
Teljes anyag Polipropilén
Rögzítés típusa Clip In
Vámtarifaszám 8505191090

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot