Menü Keresés

Bepattanós kábelátvezető persely Fekete 9.5 mm (HD)

A dugóhüvely fekete nejlonból készült, és az UL94-V-2 szabvány szerint hőstabilizált. 9,5 mm-es szerelőnyílásba illeszkedik, 3,2 mm-es panelvastagsághoz. A benyomós profil ideális a 3,2 mm-es kábelméret tolására.
Essentra cikkszám:

10262047

Gyártói cikkszám:

466908

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 60,8873 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

60.887 Ft

1000 x 60,8873 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 3.2 mm
Kompatibilis furatátmérő 9.5 mm
Teljes átmérő 11.7 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes magasság 10.7 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot