Menü Keresés

Bepattanós kábelátvezető persely Fekete 12.7 mm (HD)

A dugóhüvely fekete nejlonból készült, és az UL94-V-2 szabvány szerint hőstabilizált. 12,7 mm-es szerelőnyílásba illeszkedik, 3,2 mm-es panelvastagsághoz. A benyomós profil ideális a 7,1 mm-es kábelméret tolására.
Essentra cikkszám:

10170182

Gyártói cikkszám:

SB-3

50 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 97,1513 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

48.576 Ft

500 x 97,1513 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Fekete
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 7.1 mm
Kompatibilis furatátmérő 12.7 mm
Teljes átmérő 16.0 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes magasság 12.1 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot