10246023
460324
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 41,9765 Ft |
1000 - 1999 | 39,8955 Ft |
2000 + | 37,7734 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Rectangular |
Kompatibilis furatátmérő | 4.8 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.189 in |
Mélység | 4.8 mm |
Mélység | 0.189 in |
Magasság | 18.0 mm |
Magasság | 0.709 in |
Belső magasság | 12.5 mm |
Belső magasság | 0.492 in |
Belső szélesség | 11.2 mm |
Belső szélesség | 0.441 in |
Maximális panelvastagság | 2.0 mm |
Maximális panelvastagság | 0.079 in |
Panelvastagsági tartomány | 2.0 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.079 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Stílus | 2 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.