Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 18.2 mm 11.2 mm PA Natúr

A benyomható vezetéknyereg natúr UL94-V-2 6/6 poliamidból készül, és könnyen benyomható a panelbe. A klipsz kialakítása lehetővé teszi a különböző méretű kábelek rögzítését.
Essentra cikkszám:

10281499

Gyártói cikkszám:

497639

1500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 + 210,803 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

21.080 Ft

100 x 210,803 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 4.8 mm
Mélység 6.2 mm
Magasság 26.9 mm
Belső magasság 18.2 mm
Belső szélesség 11.2 mm
Maximális panelvastagság 2.0 mm
Panelvastagsági tartomány 2.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 2

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot