Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 27.5 mm 31.0 mm PA Natúr

This hinged locking top wire saddle easily mounts with an adhesive base, it is made using UL rated natural nylon.
Essentra cikkszám:

10009758

Gyártói cikkszám:

HCS3-01A4-RT

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 149,273 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

149.273 Ft

1000 x 149,273 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Belső magasság 27.4 mm
Belső szélesség 31.0 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Stílus 4

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot