Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 3.6 mm 11.1 mm PA Natúr

Ez a bepattanós vezetéknyereg belepattan a furatba, nyílfejes rögzítésű és UL besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10014288

Gyártói cikkszám:

LWS-A-2-1-19

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 50,5061 Ft
5000 + 41,4563 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

50.506 Ft

1000 x 50,5061 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 13.2 mm
Belső magasság 3.6 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes szélesség 15.4 mm
Panelvastagsági tartomány 3.2 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-0
UL/CSA leírás UL E71558
Stílus 7-tel

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot