Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 17.5 mm 11.1 mm PA Natúr

Ez a bepattanós vezetéknyereg belepattan a furatba, nyílfejes rögzítésű és UL besorolású natúr poliamidból készül.
Essentra cikkszám:

10014363

Gyártói cikkszám:

LWS-A-3-01

1000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 36,7192 Ft
5000 + 29,8053 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

36.719 Ft

1000 x 36,7192 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 4.7 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 27.2 mm
Belső magasság 17.5 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes szélesség 15.4 mm
Panelvastagsági tartomány 1.6 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Stílus 7-tel

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot