Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 3.6 mm 11.1 mm PA Natúr

Ez a zsákfuratba illeszthető vezetéknyereg natúr UL94-V-2 poliamid 6/6-ból készül. A kialakítás zárórendszert kínál a kábelek rögzítéséhez. A perselyes rögzítő egy 7,9 mm-es, 6,4 mm-es panelvastagságú furatba nyomható.
Essentra cikkszám:

10014530

Gyártói cikkszám:

LWSBH-1-01

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 53,7919 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 7.9 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.4 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 13.2 mm
Belső magasság 3.6 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 6.4 mm
Teljes szélesség 13.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Stílus 8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot