Menü Keresés

Kábel-átvezetőgyűrű 8.6 mm 11.1 mm PA Natúr

This wire saddle with blind hole mount is made of natural UL94-V-2 nylon 6/6. The design offer a locking system to secure cables. The bushed fastener can press fit into a 7.9 mm hole of a panel thickness of 6.4 mm.
Essentra cikkszám:

10014554

Gyártói cikkszám:

LWSBH-2-01

7850 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 66,1411 Ft
5000 + 54,011 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

66.141 Ft

1000 x 66,1411 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Szín Natúr
Illeszkedés kialakítása Nyomó
Anyag PA
Nyereg típusa Rectangular
Kompatibilis furatátmérő 7.9 mm
Kompatibilis panelvastagság tartománya 6.4 mm
Mélység 5.6 mm
Magasság 18 mm
Belső magasság 8.6 mm
Belső szélesség 11.1 mm
Maximális kompatibilis panelvastagság 6.4 mm
Teljes szélesség 13.3 mm
Teljes anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
UL/CSA leírás UL E71558
Stílus 8

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot