10014585
LWSBH-4-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 66,1411 Ft |
5000 + | 53,9151 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Szín | Natúr |
---|---|
Illeszkedés kialakítása | Nyomó |
Anyag | PA |
Nyereg típusa | Rectangular |
Kompatibilis furatátmérő | 7.9 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.311 in |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 6.4 mm |
Kompatibilis panelvastagság tartománya | 0.252 in |
Mélység | 5.6 mm |
Mélység | 0.220 in |
Magasság | 35.1 mm |
Magasság | 1.380 in |
Belső magasság | 25.9 mm |
Belső magasság | 1.02 in |
Belső szélesség | 11.1 mm |
Belső szélesség | 0.437 in |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 6.4 mm |
Maximális kompatibilis panelvastagság | 0.252 in |
Teljes szélesség | 13.3 mm |
Teljes szélesség | 0.524 in |
Teljes anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
UL/CSA leírás | UL E71558 |
Stílus | 8 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.