Menü Keresés

Bepattintós hüvely Kerek 6.35 mm Poliamid Fekete

A csavarodásgátló perselyt úgy terveztük, hogy megakadályozza az elektromos zsinórok csavarodását az elektromos szerelvényeken belül, beleértve a világítótesteket is. A persely kinyitható, hogy a kábel könnyen behelyezhető legyen.
Essentra cikkszám:

10179611

Gyártói cikkszám:

04MP0250ATB

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 20,5851 Ft
5000 - 19999 18,5258 Ft
20000 + 16,6736 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

20.585 Ft

1000 x 20,5851 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 6.4 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes magasság 4.4 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 4.95 mm
Csapágypersely típusa Anti-Twist
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot