Menü Keresés

Bepattintós hüvely 25.4 mm 19.0 mm 3.2 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. Hőstabilizált UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10074251

Gyártói cikkszám:

110522

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 54,1479 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

54.148 Ft

1000 x 54,1479 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 25.4 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 40.9 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 19.0 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot