10362563
22MP01015W
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,3551 Ft |
5000 - 9999 | 21,0841 Ft |
10000 + | 18,4418 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 7.9 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 0.311 in |
Maximális panelvastagság | 1.6 mm |
Maximális panelvastagság | 0.063 in |
Teljes átmérő | 9.5 mm |
Teljes átmérő | 0.374 in |
Teljes magasság | 6.0 mm |
Teljes magasság | 0.236 in |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 6.1 mm |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 0.24 in |
Csapágypersely típusa | Zárt |
Szín | Fehér |
Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
Anyag | PA |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.