Menü Keresés

Bepattintós perselyek – zárt Fehér 13.5 mm (HD)

A miniatűr szigetelőpersely fehér, hőstabilizált nejlonból készül, és gazdaságos védelmet nyújt a vezetékek és tömlők számára az éles élekkel szemben az alkalmazás során. A persely könnyen bepattan az alkalmazásba, és az UL 94 V-2 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10362624

Gyártói cikkszám:

22MP01040W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 28,2445 Ft
5000 - 9999 22,5901 Ft
10000 + 19,7698 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.245 Ft

1000 x 28,2445 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágypersely típusa Zárt persely
Szín Fehér
Speciális tulajdonságok Hőstabilizált
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot