Menü Keresés

Bepattintós perselyek – zárt Fekete 22.2 mm (HD)

A miniatűr szigetelőpersely fekete, hőstabilizált nejlonból készül, és gazdaságos védelmet nyújt a vezetékek és tömlők számára az éles élekkel szemben az alkalmazás során. A persely könnyen bepattan az alkalmazásba, és az UL 94 V-2 szabvány szerinti minősítéssel rendelkezik.
Essentra cikkszám:

10362655

Gyártói cikkszám:

22MP01080

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 38,1705 Ft
5000 - 9999 30,5309 Ft
10000 + 26,7248 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

38.171 Ft

1000 x 38,1705 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 22.2 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes átmérő 23.8 mm
Teljes magasság 6.4 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 19.1 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot