Menü Keresés

Bepattintós hüvely 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm PA Fehér

A nyitott bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10362730

Gyártói cikkszám:

22MP04375W

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 28,8058 Ft
5000 - 9999 23,042 Ft
10000 + 20,1668 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

28.806 Ft

1000 x 28,8058 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 11.1 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 13.5 mm
Teljes magasság 10.3 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 7.9 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fehér
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot