Menü Keresés

Bepattintós hüvely 17.5 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Poliamid Fekete

A nyitott bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10362822

Gyártói cikkszám:

22MP06878

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 - 4999 25,9269 Ft
5000 - 19999 23,3346 Ft
20000 + 21,0031 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

25.927 Ft

1000 x 25,9269 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 17.5 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 19.8 mm
Teljes magasság 10.3 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 12.7 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot