10362846
22MP07506
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 25,9269 Ft |
5000 - 19999 | 23,3346 Ft |
20000 + | 21,0031 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágypersely típusa | Zárt |
---|---|
Szín | Fekete |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Kompatibilis furatátmérő | 19.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 0.752 in |
Teljes átmérő | 21.4 mm |
Teljes átmérő | 0.843 in |
Teljes magasság | 10.3 mm |
Teljes magasság | 0.406 in |
Panelvastagsági tartomány | 0.8 - 3.2 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.031 - 0.126 in |
Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.