Menü Keresés

Bepattintós hüvely 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm PA Fekete

A nyitott bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10362884

Gyártói cikkszám:

22MP08707

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 39,0342 Ft
2500 - 9999 35,1304 Ft
10000 + 31,6177 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

19.517 Ft

500 x 39,0342 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 22.2 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 24.2 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 11.1 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot