Menü Keresés

Bepattintós hüvely 27.8 mm 22.2 mm 0.8-3.2 mm Poliamid Fekete

A nyitott bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10362969

Gyártói cikkszám:

22MP10914

400 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 2499 56,7317 Ft
2500 - 9999 51,0563 Ft
10000 + 45,9522 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

28.366 Ft

500 x 56,7317 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 27.8 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 30.9 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 22.2 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6/6
Anyag Poliamid
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot