Menü Keresés

Bepattintós hüvely 30.2 mm 23.8 mm 3.2 mm PA Fekete

A zárt bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10222140

Gyártói cikkszám:

22MP11815

172 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 1249 69,0797 Ft
1250 - 4999 62,1733 Ft
5000 + 55,9533 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.270 Ft

250 x 69,0797 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 30.2 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 33.3 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 23.8 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6 / Szürke, Fekete, Fehér, Kék, Piros
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot