10363027
22MP15021
Mennyiség | Egységár |
---|---|
250 - 1249 | 85,9796 Ft |
1250 - 4999 | 77,382 Ft |
5000 + | 69,6434 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 38.3 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 1.508 in |
Maximális panelvastagság | 3.2 mm |
Maximális panelvastagság | 0.126 in |
Teljes átmérő | 40.9 mm |
Teljes átmérő | 1.61 in |
Teljes magasság | 11.5 mm |
Teljes magasság | 0.453 in |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 33.3 mm |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 1.311 in |
Csapágypersely típusa | Zárt |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Poliamid 6/6 |
Anyag | Poliamid |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.