10363065
22MP22529
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 260,3587 Ft |
500 - 1999 | 234,3243 Ft |
2000 + | 210,89 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 57.2 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 2.252 in |
Maximális panelvastagság | 6.4 mm |
Maximális panelvastagság | 0.252 in |
Teljes átmérő | 63.0 mm |
Teljes átmérő | 2.48 in |
Teljes magasság | 18.3 mm |
Teljes magasság | 0.72 in |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 44.5 mm |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 1.752 in |
Csapágypersely típusa | Zárt |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
Anyag | PA |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.