Menü Keresés

Bepattintós hüvely 63.5 mm 49.9 mm 3.2 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. Hőstabilizált UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10363072

Gyártói cikkszám:

22MP25031

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 264,5118 Ft
500 - 1999 238,0594 Ft
2000 + 214,2531 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

26.451 Ft

100 x 264,5118 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 63.5 mm
Maximális panelvastagság 6.4 mm
Teljes átmérő 68.8 mm
Teljes magasság 18.4 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 49.9 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot