10363089
22MP30039
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 499 | 539,3506 Ft |
500 - 1999 | 485,4182 Ft |
2000 + | 436,8737 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kompatibilis furatátmérő | 76.2 mm |
---|---|
Kompatibilis furatátmérő | 3 in |
Maximális panelvastagság | 6.4 mm |
Maximális panelvastagság | 0.252 in |
Teljes átmérő | 80.3 mm |
Teljes átmérő | 3.161 in |
Teljes magasság | 18.3 mm |
Teljes magasság | 0.72 in |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 62.7 mm |
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője | 2.469 in |
Csapágypersely típusa | Zárt |
Szín | Fekete |
Teljes anyag | Hőstabilizált poliamid 6/6 |
Anyag | PA |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.