Menü Keresés

Bepattintós hüvely 85.7 mm 71.4 mm 6.3 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. Hőstabilizált UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10363096

Gyártói cikkszám:

22MP33745

149 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 580,0492 Ft
500 - 1999 522,0443 Ft
2000 + 469,8414 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

58.005 Ft

100 x 580,0492 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 85.7 mm
Maximális panelvastagság 6.4 mm
Teljes átmérő 93.0 mm
Teljes magasság 18.3 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 71.4 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot