Menü Keresés

Bepattintós hüvely 101.6 mm 87.8 mm 6.3 mm PA Fekete

A zárt, pattintható persely szerszám nélkül, kis erőfeszítéssel szerelhető a panelbe, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. Hőstabilizált UL94 V-2 minősítésű anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10363119

Gyártói cikkszám:

22MP40055

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 705,7879 Ft
250 - 999 635,2087 Ft
1000 + 571,6855 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

35.289 Ft

50 x 705,7879 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 101.6 mm
Maximális panelvastagság 6.4 mm
Teljes átmérő 105.9 mm
Teljes magasság 18.3 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 87.8 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot