Menü Keresés

Bepattintós hüvely 22.2 mm 14.3 mm 3.2 mm PA Fekete

A zárt bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94-V2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10376843

Gyártói cikkszám:

437037059901

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 249 167,9201 Ft
250 - 999 101,6419 Ft
1000 + 76,1493 Ft
Standard csomagolás: 50

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

8.396 Ft

50 x 167,9201 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 22.2 mm
Maximális panelvastagság 3.2 mm
Teljes átmérő 11.5 mm
Teljes magasság 11.5 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 14.3 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Hőstabilizált poliamid 6/6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot