10259047
465900
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 - 999 | 147,4893 Ft |
1000 + | 124,221 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Csapágypersely típusa | Zárt |
---|---|
Szín | Fekete |
Speciális tulajdonságok | Hőstabilizált |
Kompatibilis furatátmérő | 38.1 mm |
Kompatibilis furatátmérő | 1.5 in |
Teljes átmérő | 10.3 mm |
Teljes átmérő | 0.406 in |
Teljes magasság | 14.3 mm |
Teljes magasság | 0.563 in |
Panelvastagsági tartomány | 3.2 - 6.4 mm |
Panelvastagsági tartomány | 0.126 - 0.252 in |
Teljes anyag | Poliamid 6.6 |
Anyag gyúlékonysági szabványa | UL94 V-2 |
Vámtarifaszám | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.