Menü Keresés

Bepattintós hüvely 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Fekete

A zárt bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10259061

Gyártói cikkszám:

465902

903 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 191,1388 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

95.569 Ft

500 x 191,1388 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 50.8 mm
Maximális panelvastagság 6.4 mm
Teljes átmérő 54.0 mm
Teljes magasság 14.3 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 41.3 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot