Menü Keresés

Bepattintós hüvely 25.4 mm 22.3 mm 1.6 mm PA Fekete

A zárt bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94 V-2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10259139

Gyártói cikkszám:

465919

700 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 83,8286 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

83.829 Ft

1000 x 83,8286 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Kompatibilis furatátmérő 25.4 mm
Maximális panelvastagság 1.6 mm
Teljes átmérő 10.3 mm
Teljes magasság 6.4 mm
A kábeltartó hozzávetőleges átmérője 22.3 mm
Csapágypersely típusa Zárt
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag PA
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Specifikációk UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot