Menü Keresés

Bepattintós hüvely 38.1 mm 31.7 mm 3.2 mm PA Fekete

A zárt bepattintós persely szerszám nélkül beépíthető a panelekbe kis erőfeszítéssel, hogy védelmet nyújtson a durva panelfuratok szélei ellen. UL94-V2 besorolású hőstabilizált anyagból készül.
Essentra cikkszám:

10380666

Gyártói cikkszám:

466907

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 + 212,6861 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

106.343 Ft

500 x 212,6861 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Csapágypersely típusa Zárt persely
Tanusítvány UL
Szín Fekete
Teljes anyag Poliamid 6.6
Anyag gyúlékonysági szabványa UL94 V-2
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot